ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ プリンター台 NED087P-AWL

ナイキ プリンター台 NED087P-AWL NED087P-AWL
通常単価(税別)
59,757
税込単価
65,733
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・外寸法:W800×D700×H700・ナイキ プリンター台・トラスココード:868-56...

詳細を確認

型番:

NED087P-AWL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED087P-AWLの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
868-5662
質量(g)
22000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ プリンター台 NED087P-AWL  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED087P-AWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,757
( 65,733 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W800×D700×H700
・ナイキ プリンター台
・トラスココード:868-5662
・質量:22kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ プリンター台 NED087P-AWLの型番NED087P-AWLのページです。 型番NED087P-AWLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ プリンター台 NED087P-AWLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ プリンター台 NED087P-AWL
ナイキ プリンター台 NED067P-AWL
ナイキ プリンター台 NED067P-AWH
ナイキ 平デスク NED087FC-AWL
ナイキ 平デスク NED087FCDN-AWL
ナイキ 平デスクNED087FC-AWH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格59,75756,59556,59553,51443,70353,514
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類
トラスココード868-5662868-5650868-5649868-5657868-5659868-5656
質量(g)22000.019000.019000.024000.020500.024000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました