ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ナイキ 横配線ダクト(1600)

ナイキ 横配線ダクト(1600) NE16HD-AW
通常単価(税別)
15,739
税込単価
17,313
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W1580×D62×H150・ナイキ 横配線ダクト(1600)・JANコード:4...

詳細を確認
  •  ※-AWはデスクカラーAWH用、-MGはデスクカラーMGB用です。

型番:

NE16HD-AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NE16HD-AWの仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
868-5637
質量(g)
2000.0
JANコード
4947809106273

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 横配線ダクト(1600)  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NE16HD-AW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,739
( 17,313 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1580×D62×H150
・ナイキ 横配線ダクト(1600)
・JANコード:4947809106273
・トラスココード:868-5637
・質量:2kg

ご注意

  •  ※-AWはデスクカラーAWH用、-MGはデスクカラーMGB用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 横配線ダクト(1600)の型番NE16HD-AWのページです。 型番NE16HD-AWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 横配線ダクト(1600)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 横配線ダクト(1600)
ナイキ 横配線ダクト(1200)
ナイキ 平デスク NEDシリーズD800 幅1600mm 天板ホワイト
ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1600×D1400×H700
ナイキ 平デスク NED127A-AWH
ナイキ コーナーデスク(120°)
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格15,73913,25472,445121,72568,850126,835
通常出荷日14日目14日目96日目19日目96日目19日目
種類その他その他片袖片袖コーナー
トラスココード868-5637868-5632868-5769145-7632133-4630868-5785
質量(g)2000.01500.038000.063500.047000.033000.0
JANコード494780910627349478091062974947809000366494780900048949478090001684947809000748

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました