ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ナイキ 横配線ダクト(1200)

ナイキ 横配線ダクト(1200) NE12HD-AW
通常単価(税別)
13,254
税込単価
14,579
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W1180×D62×H150・ナイキ 横配線ダクト(1200)・JANコード:4...

詳細を確認
  •  ※-AWはデスクカラーAWH用、-MGはデスクカラーMGB用です。

型番:

NE12HD-AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NE12HD-AWの仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
868-5632
質量(g)
1500.0
JANコード
4947809106297

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 横配線ダクト(1200)  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NE12HD-AW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,254
( 14,579 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1180×D62×H150
・ナイキ 横配線ダクト(1200)
・JANコード:4947809106297
・トラスココード:868-5632
・質量:1.5kg

ご注意

  •  ※-AWはデスクカラーAWH用、-MGはデスクカラーMGB用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 横配線ダクト(1200)の型番NE12HD-AWのページです。 型番NE12HD-AWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 横配線ダクト(1200)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 横配線ダクト(1200)
ナイキ 横配線ダクト(1600)
ナイキ 平デスク NED127A-AWH
ナイキ コーナーデスク(120°)
ナイキ 片袖デスク2段 NED117A-AWH
ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格13,25415,73968,850126,83567,95066,001
通常出荷日14日目14日目96日目19日目96日目96日目
種類その他その他片袖コーナー片袖片袖
トラスココード868-5632868-5637133-4630868-5785133-4632145-7321
質量(g)1500.02000.047000.033000.045000.043000.0
JANコード494780910629749478091062734947809000168494780900074849478090001754947809000182

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました