17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティデスクターナ H600mm

通常単価(税別)
18,486
税込単価
20,335
通常出荷日:7日目

【特長】グリーン購入法適合、環境を配慮した設計。「カギ付き扉」で情報流出をシャットアウト。サイズはW5...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    500
  • 奥行 (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    600
  • 材質1
    本体:スチール、合成樹脂焼付塗装
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4902205823605
  • 質量(g)
    8400.0
  • トラスココード
    724-2425
  • 仕様
    ロック式キャスター付、中棚板30mmピッチ可変、GPNデータベース掲載

型番:

ND-S722N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-S722Nの仕様・寸法情報

間口(mm)
500
奥行(mm)
300
高さ(mm)
600
材質1
本体:スチール、合成樹脂焼付塗装
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4902205823605
質量(g)
8400.0
トラスココード
724-2425
仕様
ロック式キャスター付、中棚板30mmピッチ可変、GPNデータベース掲載
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-S722N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,486
( 20,335 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
グリーン購入法適合、環境を配慮した設計。
「カギ付き扉」で情報流出をシャットアウト。
サイズはW500×D300×H600mm。
材質はスチール合成樹脂焼付塗装。
【用途】
デスク下、デスクサイドを有効活用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティデスクターナ H600mmの型番ND-S722Nのページです。 型番ND-S722Nに関する仕様情報を記載しております。
セキュリティデスクターナ H600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティデスクターナ H600mm
デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-
セキュリティデスクタ-ナ/H700MM/
セキュリティデスクターナA42段ニューグ
ファイルワゴン 603×352×980mm
ファイルワゴン 550×320×580mm
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシアズワンアズワン
通常価格18,48612,72121,61022,75233,60034,674
通常出荷日7日目1日目7日目9日目1日目1日目
間口(mm)500500600600603550
奥行(mm)300286300300352320
高さ(mm)600600700800980580
材質1本体:スチール、合成樹脂焼付塗装本体・棚板/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン本体:スチール、合成樹脂焼付塗装本体:スチール 合成樹脂焼付塗装--
グリーン購入法適合品適合適合適合---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト