17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティデスクタ-ナ/H700MM/ ND-S721N
  • セキュリティデスクタ-ナ/H700MM/

セキュリティデスクタ-ナ/H700MM/

  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    700
  • 材質1
    本体:スチール粉体塗装
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4902205823612
  • 質量(g)
    10600.0
  • トラスココード
    724-2417
  • 仕様
    ロック式キャスター付、ブックエンド2本付、中棚板30mmピッチ可変、GPNデータベース掲載

型番:

ND-S721N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ND-S721Nの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
300
高さ(mm)
700
材質1
本体:スチール粉体塗装
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4902205823612
質量(g)
10600.0
トラスココード
724-2417
仕様
ロック式キャスター付、ブックエンド2本付、中棚板30mmピッチ可変、GPNデータベース掲載
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-S721N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,415円
( 25,757円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・デスク下、デスクサイドを有効活用できます。・『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト・本体寸法 幅600×奥行300×高さ700mm.

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリティデスクタ-ナ/H700MM/の型番ND-S721Nのページです。 型番ND-S721Nに関する仕様情報を記載しております。
セキュリティデスクタ-ナ/H700MM/のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティデスクタ-ナ/H700MM/
デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-
セキュリティデスクターナ H600mm
ファイルワゴン 603×352×980mm
ファイルワゴン 550×320×580mm
W2A-P6112 W2型 ワゴン
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシアズワンアズワンキャニオン
通常価格23,415円12,615円19,764円37,319円37,862円73,277円
通常出荷日7日目1日目7日目1日目1日目11日目
間口(mm)600500500603550-
奥行(mm)300286300352320-
高さ(mm)700600600980580-
材質1本体:スチール粉体塗装本体・棚板/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン本体:スチール粉体塗装---
グリーン購入法適合品適合適合適合---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました