ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.ストックマンダンディ NDS1814 ND-S1814W
  • Mr.ストックマンダンディ NDS1814

Mr.ストックマンダンディ NDS1814

通常単価(税別)
178,101
税込単価
195,911
通常出荷日:14日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴ...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    1832
  • 奥行(mm)
    1406
  • 高さ(mm)
    2110
  • 質量(g)
    196400.0
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    1912×1611
  • タイプ
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個)
    12
  • 耐荷重(kg)
    1548
  • 棚板(枚)
    4
  • 背面高さ(mm)
    2060
  • 床面積([[M2]])
    2.58
  • 外形寸法(mm)奥行
    1406
  • 外形寸法(mm)間口
    1832
  • 外形寸法(mm)高さ
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行
    1236
  • 有効内寸(mm)間口
    1776
  • 有効内寸(mm)高さ
    1868

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番:

ND-S1814W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-S1814Wの仕様・寸法情報

間口(mm)
1832
奥行(mm)
1406
高さ(mm)
2110
ムーンホワイト
JANコード
4904780158158
トラスココード
113-1586
質量(g)
196400.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
1912×1611
タイプ
背面棚タイプ
ブロック数(個)
12
耐荷重(kg)
1548
棚板(枚)
4
背面高さ(mm)
2060
床面積([[M2]])
2.58
外形寸法(mm)奥行
1406
外形寸法(mm)間口
1832
外形寸法(mm)高さ
2110
有効内寸(mm)奥行
1236
有効内寸(mm)間口
1776
有効内寸(mm)高さ
1868
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-S1814W

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ムーンホワイト
4904780158158
113-1586
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178,101
( 195,911 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ NDS1814の型番ND-S1814Wのページです。 型番ND-S1814Wに関する仕様情報を記載しております。
Mr.ストックマンダンディ NDS1814のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.ストックマンダンディ NDS1814
Mr.ストックマンダンディ NDS2922
Mr.ストックマンダンディ NDS2219
Mr.ストックマンダンディ NDS2919
Mr.ストックマンダンディ ND2922
Mr.ストックマンダンディ ND2208
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格178,101339,500229,494304,500336,000 -174,125
通常出荷日14日目15日目14日目16日目14日目〜16日目〜
間口(mm)183229002200290029002200
奥行(mm)14062290192219222290890
高さ(mm)211021102110211021102110
質量(g)196400.0367400.0264200.0340200.0355200.0177000.0
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました