17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAT NDP-32BAT

ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAT

通常単価(税別)
332,152円
税込単価
365,367円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・最大使用圧力:0.7MPa・口径:1-1/4インチ(32A)・常用エア圧力:0.2~0....

詳細を確認
  • トラスココード
    851-0169
  • 質量(g)
    12000
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    ダイアフラム:PTFE

型番:

NDP-32BAT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NDP-32BATの仕様・寸法情報

トラスココード
851-0169
質量(g)
12000
材質1
本体:アルミ
材質2
ダイアフラム:PTFE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
NDP-32BAT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332,152円
( 365,367円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大使用圧力:0.7MPa
・口径:1-1/4インチ(32A)
・常用エア圧力:0.2~0.7MPa
・最大吐出量:165L/min
・トラスココード:851-0169
・質量:12kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ
・ダイアフラム:PTFE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BATの型番NDP-32BATのページです。 型番NDP-32BATに関する仕様情報を記載しております。
ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BATのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAT
ヤマダ ダイアフラムポンプNDP-32BAN
ダイヤフラムポンプ DP5
ダイヤフラムポンプ DP25
ダイヤフラムポンプ DP38
ダイヤフラムポンプNDP5
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格332,152円255,638円228,505円1,640,506円1,913,924円65,696円 -
通常出荷日19日目11日目8日目19日目19日目2日目〜
トラスココード851-0169851-0168----
質量(g)12000120003400.0---
材質1本体:アルミ本体:アルミ本体:PTFE本体:PTFE本体:PTFE-
材質2ダイアフラム:PTFEダイアフラム:NBRゴムダイアフラム:PTFEダイアフラム:PTFEダイアフラム:PTFEダイアフラム:PTFE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました