17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクボ Mr.ストックマン ダンディ ND-MT たて樋 ND-MT
  • タクボ Mr.ストックマン ダンディ ND-MT たて樋

タクボ Mr.ストックマン ダンディ ND-MT たて樋

通常単価(税別)
5,889円
税込単価
6,478円
通常出荷日:14日目

【特長】・ND型用オプションたて樋【用途】・たて樋【商品仕様】・組立式・JANコード:49047801...

詳細を確認
  • JANコード
    4904780140870
  • トラスココード
    113-1658
  • 質量(g)
    600.0

ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番:

ND-MT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ND-MTの仕様・寸法情報

JANコード
4904780140870
トラスココード
113-1658
質量(g)
600.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-MT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,889円
( 6,478円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ND型用オプションたて樋
【用途】
・たて樋
【商品仕様】
・組立式
・JANコード:4904780140870
・トラスココード:113-1658
・質量:0.6kg

ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクボ Mr.ストックマン ダンディ ND-MT たて樋の型番ND-MTのページです。 型番ND-MTに関する仕様情報を記載しております。
タクボ Mr.ストックマン ダンディ ND-MT たて樋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクボ Mr.ストックマン ダンディ ND-MT たて樋
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015W
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022W
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B
タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022B
タクボ ND用 付属追加棚 HT-07W
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格5,889円263,427円294,864円263,427円294,864円7,556円
通常出荷日14日目5日目11日目15日目15日目14日目
JANコード490478014087049047801544644904780154624490478015450149047801546624904780098706
トラスココード113-1658111-6165111-6164111-6166111-6171113-3674
質量(g)600.0259700.0321200.0259700.0321200.03200.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました