17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ FC仕様 最大吐出圧 1.0MPa 60kg ND-8-FC
  • KUK ダイヤフラム式定量ポンプ FC仕様 最大吐出圧 1.0MPa 60kg

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ FC仕様 最大吐出圧 1.0MPa 60kg

通常単価(税別)
460,759
税込単価
506,835
通常出荷日:14日目

【特長】・スラリーを含む含んだ液の移送に最適です。・直動ダイヤフラム方式によりメンテナンスが油圧式に比...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    6.6/8.0(50/60Hz)
  • トラスココード
    851-0126
  • 質量(g)
    60000.0
  • 材質1
    鉄(FC)
  • 電圧
    200(V) 750(W) 屋外型
  • 最高吐出圧力(MPa)
    1.0
  • 接続
    Φ25ホース R3/4配管 25Aフランジ
  • 吐出圧 (Mpa)
    1

型番:

ND-8-FC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-8-FCの仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
6.6/8.0(50/60Hz)
トラスココード
851-0126
質量(g)
60000.0
材質1
鉄(FC)
電圧
200(V) 750(W) 屋外型
最高吐出圧力(MPa)
1.0
接続
Φ25ホース R3/4配管 25Aフランジ
吐出圧(Mpa)
1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-8-FC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460,759
( 506,835 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スラリーを含む含んだ液の移送に最適です。
・直動ダイヤフラム方式によりメンテナンスが油圧式に比べ大変容易です。
【用途】
・脱水機、フィルタープレスの加圧ポンプ。
・化学工場、機械工場等の原料定量供給。
・排水、スラリーを含んだ液の移送。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ FC仕様 最大吐出圧 1.0MPa 60kgの型番ND-8-FCのページです。 型番ND-8-FCに関する仕様情報を記載しております。
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ FC仕様 最大吐出圧 1.0MPa 60kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ FC仕様 最大吐出圧 1.0MPa 60kg
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ FC仕様 最大吐出圧 1.0MPa 40kg
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS仕様 最大吐出圧 1.0MPa
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS仕様 最大吐出圧 0.5MPa
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 1.5MPa
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 1.5MPa
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格460,759436,076567,7221,341,139138,948138,948
通常出荷日14日目14日目14日目19日目7日目7日目
吐出量(l/min)6.6/8.0(50/60Hz)3.0/3.5(50/60Hz)3.0/3.5(50/60Hz)45/54L/min(50/60Hz)0.05/0.06(50/60Hz)0.05/0.06(50/60Hz)
トラスココード851-0126851-0123851-0124851-0122851-0022851-0024
質量(g)60000.040000.040000.0140000.04500.04500.0
材質1鉄(FC)鉄(FC)ステンレス(SUS)ステンレス(SUS)ふっ素樹脂(PTFE)ステンレス(SUS316)
電圧200(V) 750(W) 屋外型200(V) 400(W) 屋外型200(V) 400(W) 屋外型200(V) 2200(W) 屋外型100/200(V) 15/25(W) 屋内型100/200(V) 15/25(W) 屋内型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました