ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.ストックマンダンディ ND2526

通常単価(税別)
335,125
税込単価
368,638
通常出荷日:15日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    2622
  • 高さ(mm)
    2110
  • 質量(g)
    354900.0
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個)
    25
  • 耐荷重(kg)
    3984
  • 棚板(枚)
    4
  • 背面高さ(mm)
    2060
  • 床面積([[M2]])
    6.64
  • 外形寸法(mm)奥行
    2622
  • 外形寸法(mm)間口
    2532
  • 外形寸法(mm)高さ
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行
    2452
  • 有効内寸(mm)間口
    2476
  • 有効内寸(mm)高さ
    1820
  • 棚板数(枚)
    4

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番:

ND-2526B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-2526Bの仕様・寸法情報

間口(mm)
2532
奥行(mm)
2622
高さ(mm)
2110
カーボンブラウン
JANコード
4904780103295
トラスココード
112-6976
質量(g)
354900.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
-
タイプ
背面棚タイプ
ブロック数(個)
25
耐荷重(kg)
3984
棚板(枚)
4
背面高さ(mm)
2060
床面積([[M2]])
6.64
外形寸法(mm)奥行
2622
外形寸法(mm)間口
2532
外形寸法(mm)高さ
2110
有効内寸(mm)奥行
2452
有効内寸(mm)間口
2476
有効内寸(mm)高さ
1820
棚板数(枚)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-2526B

間口(mm)

JANコード

トラスココード

上部外寸(mm)間口×奥行

最小発注数量
2532
カーボンブラウン
4904780103295
112-6976
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
335,125
( 368,638 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ ND2526の型番ND-2526Bのページです。 型番ND-2526Bに関する仕様情報を記載しております。
Mr.ストックマンダンディ ND2526のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.ストックマンダンディ ND2526
Mr.ストックマンダンディ ND2922
Mr.ストックマンダンディ ND2515
Mr.ストックマンダンディ ND2208
Mr.ストックマンダンディ ND1808
Mr.ストックマンダンディ ND2508
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格335,125336,000 -236,582174,125153,125197,595
通常出荷日15日目14日目〜14日目16日目〜12日目〜14日目
奥行(mm)262222901590890890890
高さ(mm)211021102110211021102110
質量(g)354900.0355200.0258200.0177000.0157400.0200800.0
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
タイプ背面棚タイプ背面棚タイプ背面棚タイプ背面棚タイプ背面棚タイプ背面棚タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました