ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.ストックマンダンディ ND2215

通常単価(税別)
175,875
税込単価
193,463
通常出荷日:8日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴ...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    2200
  • 奥行(mm)
    1590
  • 高さ(mm)
    2110
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    2280×1795
  • タイプ
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個)
    12
  • 耐荷重(kg)
    2100
  • 棚板(枚)
    4
  • 背面高さ(mm)
    2060
  • 床面積([[M2]])
    3.5
  • 外形寸法(mm)奥行
    1590
  • 外形寸法(mm)間口
    2200
  • 外形寸法(mm)高さ
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行
    1420
  • 有効内寸(mm)間口
    2144
  • 有効内寸(mm)高さ
    1882

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番:

ND-2215W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-2215Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
2200
奥行(mm)
1590
高さ(mm)
2110
W(ムーンホワイト)
上部外寸 間口×奥行(mm)
2280×1795
床面積(坪)
1.06
たたみ幅(mm)
320×2
開口幅(mm)
5275
全幅(mm)
5345
JANコード
4904780102656
トラスココード
461-5069
質量(g)
227000.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
2280×1795
タイプ
背面棚タイプ
ブロック数(個)
12
耐荷重(kg)
2100
棚板(枚)
4
背面高さ(mm)
2060
床面積([[M2]])
3.5
外形寸法(mm)奥行
1590
外形寸法(mm)間口
2200
外形寸法(mm)高さ
2110
有効内寸(mm)奥行
1420
有効内寸(mm)間口
2144
有効内寸(mm)高さ
1882
棚板数(枚)
-
仕様
ブロック別売
内容量
1台

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 上部外寸 間口×奥行(mm)

  • 床面積(坪)

  • たたみ幅(mm)

  • 開口幅(mm)

  • 全幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 棚板数(枚)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-2215WND-2215W

商品タイプ

上部外寸 間口×奥行

(mm)

床面積

(坪)

たたみ幅

(mm)

開口幅

(mm)

全幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

棚板数(枚)

仕様

内容量

最小発注数量
保管庫
W(ムーンホワイト)
2280×1795
1.06
320×2
5275
5345
4904780102656
461-5069
227000.0
-
ブロック別売
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175,875
( 193,463 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ ND2215の型番ND-2215Wのページです。 型番ND-2215Wに関する仕様情報を記載しております。
Mr.ストックマンダンディ ND2215のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.ストックマンダンディ ND2215
Mr.ストックマンダンディ NDZ2215
Mr.ストックマンダンディ NDSZ2215
Mr.ストックマンダンディ ND2922
Mr.ストックマンダンディ ND2208
Mr.ストックマンダンディ ND1819
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格175,875204,750205,625336,000174,125217,875
通常出荷日8日目16日目18日目15日目16日目〜15日目
間口(mm)220022002200290022001832
奥行(mm)15901590159022908901922
高さ(mm)211021102110211021102110
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行2280×1795-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト