17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.ストックマンダンディ ND1808

通常単価(税別)
153,125
税込単価
168,438
通常出荷日:12日目~18日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴ...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    1832
  • 奥行(mm)
    890
  • 高さ(mm)
    2110
  • 質量(g)
    157400.0
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個)
    8
  • 耐荷重(kg)
    978
  • 棚板(枚)
    4
  • 背面高さ(mm)
    2060
  • 床面積([[M2]])
    1.63
  • 外形寸法(mm)奥行
    890
  • 外形寸法(mm)間口
    1832
  • 外形寸法(mm)高さ
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行
    720
  • 有効内寸(mm)間口
    1776
  • 有効内寸(mm)高さ
    1905
  • 棚板数(枚)
    4

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

上部外寸(mm)間口×奥行

最小発注数量
カーボンブラウン
4904780102199
112-6967
-
1個
トロピカルオレンジ
4904780110378
112-3878
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,125
( 168,438 )
18日目
153,125
( 168,438 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ ND1808のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.ストックマンダンディ ND1808
Mr.ストックマンダンディ ND2922
Mr.ストックマンダンディ ND2208
Mr.ストックマンダンディ ND1815
Mr.ストックマンダンディ ND3226
Mr.ストックマンダンディ ND1819
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格153,125336,000174,125189,000406,000217,875
通常出荷日12日目〜15日目16日目〜5日目〜11日目15日目
間口(mm)183229002200183232321832
奥行(mm)8902290890159026221922
高さ(mm)211021102110211021102110
質量(g)157400.0355200.0177000.0204600.0432600.0233200.0
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト