ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.ストックマンダンディ ND1515

通常単価(税別)
182,532
税込単価
200,785
通常出荷日:14日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴ...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    1500
  • 奥行(mm)
    1590
  • 高さ(mm)
    2110
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    1580×1795
  • タイプ
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個)
    9
  • 耐荷重(kg)
    1434
  • 棚板(枚)
    2
  • 背面高さ(mm)
    2060
  • 床面積([[M2]])
    2.39
  • 外形寸法(mm)奥行
    1590
  • 外形寸法(mm)間口
    1500
  • 外形寸法(mm)高さ
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行
    1420
  • 有効内寸(mm)間口
    1444
  • 有効内寸(mm)高さ
    1882
  • 棚板数(枚)
    2

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番:

ND-1515B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-1515Bの仕様・寸法情報

間口(mm)
1500
奥行(mm)
1590
高さ(mm)
2110
カーボンブラウン
JANコード
4904780101970
トラスココード
112-7055
質量(g)
174800.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
1580×1795
タイプ
背面棚タイプ
ブロック数(個)
9
耐荷重(kg)
1434
棚板(枚)
2
背面高さ(mm)
2060
床面積([[M2]])
2.39
外形寸法(mm)奥行
1590
外形寸法(mm)間口
1500
外形寸法(mm)高さ
2110
有効内寸(mm)奥行
1420
有効内寸(mm)間口
1444
有効内寸(mm)高さ
1882
棚板数(枚)
2

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-1515B

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
カーボンブラウン
4904780101970
112-7055
174800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,532
( 200,785 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ ND1515の型番ND-1515Bのページです。 型番ND-1515Bに関する仕様情報を記載しております。
Mr.ストックマンダンディ ND1515のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.ストックマンダンディ ND1515
Mr.ストックマンダンディ ND2922
Mr.ストックマンダンディ ND2215
Mr.ストックマンダンディ ND2208
Mr.ストックマンダンディ ND1814
Mr.ストックマンダンディ ND2212
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格182,532336,000 -175,875174,125155,750 -187,848
通常出荷日14日目14日目〜8日目16日目〜8日目〜14日目
間口(mm)150029002200220018322200
奥行(mm)15902290159089014061222
高さ(mm)211021102110211021102110
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行1580×1795-2280×1795-1912×16112280×1427

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました