17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハタヤ 防雨型自動巻ケーブルリール20m 三相200V型 2PNCT3.5×4 NCLC-PN203M

ハタヤ 防雨型自動巻ケーブルリール20m 三相200V型 2PNCT3.5×4

通常単価(税別)
231,578
税込単価
254,736
通常出荷日:19日目

【特長】・動力線の引き出し・巻き取りが自在です。・工場の生産ライン等に最適な動力線の自動巻ケーブルリー...

詳細を確認
  • JANコード
    4930510101750
  • トラスココード
    820-2543
  • 質量(g)
    30100

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NCLC-PN203M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NCLC-PN203Mの仕様・寸法情報

JANコード
4930510101750
トラスココード
820-2543
質量(g)
30100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
NCLC-PN203M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231,578
( 254,736 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動力線の引き出し・巻き取りが自在です。
・工場の生産ライン等に最適な動力線の自動巻ケーブルリールです。
・200V型です。
【商品仕様】
・電線長/20m
・電線仕様/2PNCT3.5[[MM2]]×4C
・許容電流/25A
・JANコード:4930510101750
・トラスココード:820-2543
・質量:30.1kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハタヤ 防雨型自動巻ケーブルリール20m 三相200V型 2PNCT3.5×4の型番NCLC-PN203Mのページです。 型番NCLC-PN203Mに関する仕様情報を記載しております。
ハタヤ 防雨型自動巻ケーブルリール20m 三相200V型 2PNCT3.5×4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ 防雨型自動巻ケーブルリール20m 三相200V型 2PNCT3.5×4
防雨型コードリール(屋外用)
コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型
屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)
コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付
屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格231,57833,28838,84344,286 -37,71135,754
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード493051010175049305101270714930510127330-49305102080464930510204406
トラスココード820-2543105-5526370-3398-106-1861370-2791
質量(g)30100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました