17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナットクラッカー
  • ナットクラッカー

ナットクラッカー

通常単価(税別)
3,991円~6,159円
税込単価
4,390円~6,775円
通常出荷日:6日目

【特長】・ナットが錆付いたりレンチなどで回せなくなった時のナット割りに便利です。【用途】・ナットが錆付...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:機械構造用炭素鋼(S55C)●:刃部:クロムモリブデン鋼(SCM435)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4564100014061
90.000
817-4913
1個
4564100014078
170.000
817-4914
1個
4564100014085
360.000
817-4915
1個
4564100014092
610.000
817-4916
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,991円
( 4,390円 )
6日目
4,648円
( 5,113円 )
6日目
5,209円
( 5,730円 )
6日目
6,159円
( 6,775円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットが錆付いたりレンチなどで回せなくなった時のナット割りに便利です。
【用途】
・ナットが錆付いたりレンチなどで回せなくなった時のナット割り専用。
【材質】
・本体:機械構造用炭素鋼(S55C)●:刃部:クロムモリブデン鋼(SCM435)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナットクラッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットクラッカー
215mm はさみ・万能(バネ付/ステンレス製)
martor ハードはさみ SECUMAX 564
アルスーパー クラフト(アラミド繊維専用)
ARM ボルトクリッパー替刃350mm用
HIT 鋼線クリッパ レッド BC750H
メーカーミトロイエスコMARTORアルスアーム産業ヒット
通常価格3,991円-2,713円6,219円24,781円2,635円15,904円
通常出荷日6日目3日目1日目1日目1日目4日目
材質1本体:機械構造用炭素鋼(S55C)●:刃部:クロムモリブデン鋼(SCM435)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト