ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃液中和処理剤

  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4979782038326
  • トラスココード
    790-0805
  • 色
    無色透明
  • 容量(kg)
    10
  • 容量(L)
    8.7
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    主成分:有機酸、防腐剤
  • 液性
    酸性、無リン、PRTR法非該当、環境ホルモンフリー
  • 奥行(mm)
    170
  • 香り
    無し
  • 高さ(mm)
    305
  • 幅(mm)
    245
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本製品は水素イオン濃度(PH)調整のために使用する製品です。

型番:

NB39
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NB39の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
JANコード
4979782038326
トラスココード
790-0805
色
無色透明
容量(kg)
10
容量(L)
8.7
質量(g)
10000.0
材質1
主成分:有機酸、防腐剤
液性
酸性、無リン、PRTR法非該当、環境ホルモンフリー
奥行(mm)
170
香り
無し
高さ(mm)
305
幅(mm)
245
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NB39

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,261円
( 11,287円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルーツ酸が主成分です。
・液体中和剤で作業性良好です。
・シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。
【用途】
・エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。

ご注意

  • 本製品は水素イオン濃度(PH)調整のために使用する製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

廃液中和処理剤の型番NB39のページです。 型番NB39に関する仕様情報を記載しております。
廃液中和処理剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃液中和処理剤
スライム洗浄剤 エコクリーン
NEWスケールカットP
シルバーミニ
Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
ノアイットレジ30
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格10,261円12,893円7,292円 -1,419円1,198円6,677円
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤クリーナー樹脂ワックスクリーナー
用途住居用住居用-機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用住居用
JANコード49797820383264979782022011-497978203522649797820492474979782038142
トラスココード790-0805828-3007-118-4002256-0541189-6871
色無色透明無色透明淡黄色透明液体白色ムース状淡黄色淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました