ファクトリーサプライ用品技術窓口

日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 電線長さ (m)
    2
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • 商品タイプ
    充電器(バッテリー用)
  • 特徴
    ブレーカー付
  • JANコード
    4937305039427
  • トラスココード
    730-6849
  • 質量(g)
    21000
  • 材質1
    本体:スチール(焼付け塗装)・電線種:VCT2.0mm2
  • 入力電圧(V)
    100
  • 12時間タイマー
    ○
  • 最大セルスタート(A)
    200
  • 最大充電(A)
    50(12V時)/40(24V時)
  • 出力コード
    8.0mm2×2.0m
  • 適合バッテリー(V)
    12/24(50~200Ah)
  • 連続充電(A)
    30(12V時)/25(24V時)

ご注意

  • バッテリーの状態によっては一発始動しない場合があります。 10分ほど予備充電の必要な場合があります。 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NB-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

NB-200の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
電線長さ(m)
2
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
商品タイプ
充電器(バッテリー用)
特徴
ブレーカー付
JANコード
4937305039427
トラスココード
730-6849
質量(g)
21000
材質1
本体:スチール(焼付け塗装)・電線種:VCT2.0mm2
入力電圧(V)
100
12時間タイマー
○
最大セルスタート(A)
200
最大充電(A)
50(12V時)/40(24V時)
出力コード
8.0mm2×2.0m
適合バッテリー(V)
12/24(50~200Ah)
連続充電(A)
30(12V時)/25(24V時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NB-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,705円
( 159,176円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電とセルスタートがこれ1台で行えます。
・タイマー付なので放置していても安心
・予備充電10分で完全始動、強力セルスタート付
・小型ですが他社の業務用よりも強力です。
【用途】
・10tトラック・ブルドーザーでも可能
・建設・土木・現場・自動車・建設機械の充電に
【商品仕様】
・出力コード:8.0mm2×2m(赤・黒)
・サイズ(mm):幅261×奥行315×高さ230
・出力(V):12/24
・入力電源(V):AC100(50/60Hz兼用)
・保護機能:ノーヒューズブレーカー、サーモスタット
・出力(V):12/24
・保護機能:ノーヒューズブレーカー、サーモスタット
・入力電源(V):AC100(50/60Hz兼用)
・サイズ(mm):幅261×奥行315×高さ230
・最大充電電流:12V/50A・24V/40A
・最大セルスタート電流(A):200(10秒MAX)
・12時間タイマー内臓
・適用バッテリー(V):12/24兼用
・屋内型
・入力電線:VCTF2.0mm2×3芯×2m
・梱包数(台):1
・元払発送単位(台):1
・JANコード:4937305039427
・トラスココード:730-6849
・質量:21kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(焼付け塗装)
・電線種:VCT2.0mm2

ご注意

  • バッテリーの状態によっては一発始動しない場合があります。 10分ほど予備充電の必要な場合があります。 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24Vの型番NB-200のページです。 型番NB-200に関する仕様情報を記載しております。
日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V
日動 急速充電器 スーパーブースター150 150A 12V/24V
日動 急速充電器 スーパーブースター50 50A 12V
日動 急速充電器 スーパーブースター60 60A 12V
日動 自動充電器12V/24V兼用
コードリール カート充電リール 200V8A
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業三協リール
通常価格144,705円116,834円37,975円47,529円86,889円55,795円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
対応電圧(V)その他---単相100V-
電線長さ(m)2---2-
電線太さ(mm2)2-----
電線芯数(C)3-----
商品タイプ充電器(バッテリー用)---充電器(バッテリー用)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました