17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ホルダークリップ

ホルダークリップ
  • ホルダークリップ
通常単価(税別)
48,83072,815
税込単価
53,71380,097
通常出荷日:6日目

【特長】・電線長:20m・オスジョイント付【用途】・溶接機の2次側ケーブルとして。【材質】・WCT38...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

材質1

JANコード

使用電線([[MM2]])

最小発注数量
6700.0
814-7555
WCT22sq
4937305067567
22
1個
10400.0
814-7556
WCT38sq
4937305067581
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,830
( 53,713 )
6日目
72,815
( 80,097 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線長:20m
・オスジョイント付
【用途】
・溶接機の2次側ケーブルとして。
【材質】
・WCT38sq

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホルダークリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダークリップ
アースクリップ
“アースクリップ”
アースクリップ(EA-300/EB-300)
NT溶接ホルダー
NTクリップ
メーカー日動工業日動工業トラスコ中山ウィザ(旧:アークランドサカモト)NTNT
通常価格48,830-48,830 -5,008 -2,613 -2,824 -2,894 -
通常出荷日6日目6日目1日目〜在庫品1日目2日目〜2日目〜
全長(mm)2000020000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト