17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニップルアタッチメントアダプタ
  • ニップルアタッチメントアダプタ

ニップルアタッチメントアダプタ

通常単価(税別)
6,472円
税込単価
7,119円
通常出荷日:6日目

【特長】・ニップルアタッチメント用アダプタ【用途】・短管のネジ加工時にアタッチメント本体に取り付けて使...

詳細を確認
  • 適合機種
    PMMNA45
  • 質量(g)
    350.0
  • 材質1
    鉄
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

サイズ

最小発注数量
811-2507
4989065108301
1/4用
1個
811-2508
4989065108318
3/8用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,472円
( 7,119円 )
6日目
6,472円
( 7,119円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニップルアタッチメント用アダプタ
【用途】
・短管のネジ加工時にアタッチメント本体に取り付けて使います。
【材質】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニップルアタッチメントアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニップルアタッチメントアダプタ
CMリーマ
ボルトマシン“MCCボルダー”チェーザ
パイプサポートCM用
ニップルアタッチメント 1/2-2NA-2
CMチェーザ特殊
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格6,472円21,509円10,312円42,070円75,519円11,855円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
適合機種PMMNA45CMM0003BMK0001---
質量(g)350.02900240.00010000.05800.0250.0
材質1鉄本体:鉄合金工具鋼(SKS)鉄鉄合金工具鋼(SKS)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト