ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #180 φ110

ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #180 φ110 NA6761
通常単価(税別)
4,009円
税込単価
4,410円
通常出荷日:1日目

【特長】・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。 ・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的...

詳細を確認

型番:

NA6761
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

NA6761の仕様・寸法情報

用途
研磨
種類
ホイール

型番リスト

表示件数
型番
NA6761
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,009円
( 4,410円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。
・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的な作業ができます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):110
・幅(mm):23
・最高使用回転数(rpm):3600
・穴径:6.0
・粒度(#):180
・穴径:6.0
・粒度(#):180
・JANコード:4580120536116
・トラスココード:852-6178
・質量:127g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #180 φ110の型番NA6761のページです。 型番NA6761に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #180 φ110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #180 φ110
クッションサンダー
フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6
フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3
リューター クッションサンダー(不織布)
綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0
メーカーミニターミニターナカニシナカニシ日本精密機械工作ナカニシ
通常価格4,009円2,730円 -3,329円 -3,321円 -3,080円 -6,529円
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目
用途研磨磨き磨き磨き研磨磨き
種類ホイールバフバフバフホイール軸付フラップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました