ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #320 φ8

通常単価(税別)
4,250
税込単価
4,675
通常出荷日:9日目

【特長】・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。 ・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的...

詳細を確認

型番:

NA6752
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NA6752の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NA6752
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,250
( 4,675 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。
・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的な作業ができます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):80
・幅(mm):23
・最高使用回転数(rpm):3600
・穴径:6.0
・粒度(#):320
・穴径:6.0
・粒度(#):320
・JANコード:4580120536109
・トラスココード:852-6177
・質量:65g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #320 φ8の型番NA6752のページです。 型番NA6752に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #320 φ8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #320 φ8
ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #180 φ110
クッションサンダー
フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6
ユニロンフラップホイールMIX250×25×127 8A(M)#320
軸付フェルトバフ8mm 円筒型
メーカーミニターミニターミニターナカニシ柳瀬SK-11
通常価格4,2503,8662,518 -3,329 -11,235698
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました