ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ミニモ リングバフホイール フェルト φ110

通常単価(税別)
5,199円
税込単価
5,719円
通常出荷日:2日目

【特長】・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。 ・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的...

詳細を確認

型番:

NA6702
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NA6702の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NA6702
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,199円
( 5,719円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。
・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的な作業ができます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):110
・幅(mm):26
・最高使用回転数(rpm):3600
・穴径:6.0
・穴径:6.0
・JANコード:4580120536086
・トラスココード:852-6173
・質量:112g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ リングバフホイール フェルト φ110の型番NA6702のページです。 型番NA6702に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ リングバフホイール フェルト φ110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ リングバフホイール フェルト φ110
ミニモ リングバフホイール クッションサンダー #180 φ110
フェルト軸付ホイール
フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6
ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)
フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3
メーカーミニターミニター柳瀬ナカニシミニターナカニシ
通常価格5,199円4,009円479円 -3,329円 -6,045円 -3,321円 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました