17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

綿バフホイール 中仕上げ用【2個入り】

通常単価(税別)
3,045円~4,893円
税込単価
3,350円~5,382円
通常出荷日:9日目

【特長】・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。 ・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

穴径

(mm)

最小発注数量
50
4580120535881
852-5432
25
6
1パック

2個入り

75
4580120535904
852-5433
49
12.7
1パック

2個入り

125
4580120535942
852-5435
100.000
12.7
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,045円
( 3,350円 )
9日目
3,668円
( 4,035円 )
9日目
4,893円
( 5,382円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。
・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的な作業ができます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

綿バフホイール 中仕上げ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿バフホイール 中仕上げ用
C砥粒入りナイロンブラシ ホイール
軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用
RELIEF 仕上げ研磨剤・バフ
軸付ワイヤーホイル 研磨用
研磨用フラップホイル 幅(mm)10・25
メーカーミニターミニター柳瀬イチネンアクセスSK-11SK-11
通常価格3,045円-3,152円 -738円 -2,037円908円 -810円 -
通常出荷日9日目1日目〜在庫品1日目〜6日目3日目3日目
最高使用回転数(rpm)36003000----
厚さ(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト