17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

サイザルホイール ソフト

通常単価(税別)
3,5564,434
税込単価
3,9124,877
通常出荷日:9日目

【特長】・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。 ・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

穴径

(mm)

最小発注数量
50
4580120535829
852-5427
15
6
1個
75
4580120535836
852-5428
28
12.7
1個
100
4580120535843
852-5429
80
12.7
1個
150
4580120535867
852-5431
114.000
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,729
( 4,102 )
9日目
3,556
( 3,912 )
9日目
4,260
( 4,686 )
9日目
4,434
( 4,877 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両頭グラインダー、卓上研磨機用ブラシです。
・回転調整機能付ミニターバフマスターでより効果的な作業ができます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイザルホイール ソフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイザルホイール ソフト
C砥粒入りナイロンブラシ ホイール
軸付サイザルホイール
軸付サイザルホイール 軸径6mm
フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)
GPサンダーフェルト ソフト GPS100FS
メーカーミニターミニタームラコ柳瀬ミスミ柳瀬
通常価格3,556-2,932 -1,041 -1,458 -3,780 -2,904
通常出荷日9日目1日目〜6日目1日目在庫品1日目1日目
最高使用回転数(rpm)36003000----
厚さ(mm)7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト