ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

ラバーブラシ【20個入り】

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

幅(mm)

粒度(#)

最小発注数量
15
4580120534235
852-7120
4
30000
0.8
120
2パック

20個入り

15
4580120534259
852-7121
4
30000
0.8
220
1パック

20個入り

15
4580120534273
852-7122
4
30000
0.8
400
1パック

20個入り

15
4580120534297
852-7123
4
30000
0.8
800
1パック

20個入り

15
4580120534334
852-7125
4
30000
0.8
8000
1パック

20個入り

20
4580120534358
852-7126
6.000
30000
0.8
120
1パック

20個入り

20
4580120534372
852-7127
6.000
30000
0.8
220
1パック

20個入り

20
4580120534396
852-7128
6.000
30000
0.8
400
1パック

20個入り

20
4580120534419
852-7129
6.000
30000
0.8
800
1パック

20個入り

20
4580120534433
852-7130
6.000
30000
0.8
3000
1パック

20個入り

20
4580120534457
852-7131
6.000
30000
0.8
8000
1パック

20個入り

25
4580120534471
852-7132
12.000
25000
1.5
36
1パック

20個入り

25
4580120534495
852-7133
12.000
25000
1.5
50
1パック

20個入り

25
4580120534518
852-7134
12.000
25000
1.5
80
1パック

20個入り

25
4580120534532
852-7135
12.000
25000
1.5
120
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,412円
( 7,053円 )
10日目
6,911円
( 7,602円 )
5日目
7,121円
( 7,833円 )
1日目
6,911円
( 7,602円 )
5日目
8,077円
( 8,885円 )
9日目
6,431円
( 7,074円 )
1日目
6,498円
( 7,148円 )
1日目
7,601円
( 8,361円 )
1日目
6,488円
( 7,137円 )
1日目
8,077円
( 8,885円 )
9日目
6,911円
( 7,602円 )
5日目
7,528円
( 8,281円 )
5日目
7,427円
( 8,170円 )
5日目
7,528円
( 8,281円 )
5日目
8,298円
( 9,128円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーブラシ
ラバーホルダー
ラバーホルダー 軸径6mm
傘型ブラシ ステンレスブラシ
毛ブラシ
ナイロンブラシ
メーカーミニターミニターミニタートラスコ中山ナカニシミニター
通常価格6,412円-3,474円 -5,372円 -2,283円 -4,115円 -3,090円 -
通常出荷日1日目〜2日目〜9日目1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト