ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120

ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120 NA1011
通常単価(税別)
6,025円
税込単価
6,628円
通常出荷日:9日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。・マンドレール(軸)と組み合わせて使...

詳細を確認

型番:

NA1011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NA1011の仕様・寸法情報

外径(mm)
10.5
刃厚(mm)
2.5
内径(mm)
1.8
商品タイプ
本体
JANコード
4580120532415
トラスココード
852-4852
最高使用回転数(rpm)
30000
重量(g)
9
粒度(#)
120
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NA1011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,025円
( 6,628円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。
・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):10.5
・粒度(#):120
・穴径(mm):1.8
・最高使用回転数(rpm):30000
・刃厚(mm):2.5
・刃厚(mm):2.5
・JANコード:4580120532415
・トラスココード:852-4852
・質量:9g
【セット内容/付属品】
・マンドレールφ3.0×1本(PA1201)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120の型番NA1011のページです。 型番NA1011に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120
ダイヤモンドカッター 電着タイプ
電着ダイヤモンドカッター“グローバルソー”(乾式)
薄板プラスチック用 電着ダイヤモンドカッター(乾式)
電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#
TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#
メーカーミニター理研ダイヤモンド工業モトユキトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,025円3,831円4,564円4,596円2,514円2,514円
通常出荷日9日目4日目1日目1日目1日目2日目
外径(mm)10.5105100165100100
刃厚(mm)2.51.8110.730.73
内径(mm)1.82020202020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
JANコード4580120532415-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました