ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライム洗浄剤 エコクリーン

  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4979782022011
  • トラスココード
    828-3007
  • タイプ
    中性タイプ
  • 色
    無色透明
  • 容量(kg)
    20
  • 容量(L)
    20.2
  • 質量(g)
    22160.0
  • 材質1
    主成分:過酸化水素(6%未満)
  • 横(mm)
    260
  • 縦(mm)
    260
  • 希釈倍率
    保有水量の25~50%
  • 仕様
    医薬用外劇物非該当
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 希釈倍率:保有水量の10~50%投入し、15~30分間循環洗浄してください。
  • 希釈倍率:保有水量の10~50%投入し、15~30分間循環洗浄してください。

型番:

NA09
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NA09の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
JANコード
4979782022011
トラスココード
828-3007
タイプ
中性タイプ
色
無色透明
容量(kg)
20
容量(L)
20.2
質量(g)
22160.0
材質1
主成分:過酸化水素(6%未満)
横(mm)
260
縦(mm)
260
希釈倍率
保有水量の25~50%
仕様
医薬用外劇物非該当
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NA09

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,893円
( 14,182円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分散力が強く短時間での洗浄が可能です。
・中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。
・医薬用外劇物に該当しません。
【用途】
・水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライム・泥状スケール・浮き錆の除去・レジオネラ菌等の除菌に。
【材質】
・主成分:過酸化水素(6%未満)

ご注意

  • 希釈倍率:保有水量の10~50%投入し、15~30分間循環洗浄してください。
  • 希釈倍率:保有水量の10~50%投入し、15~30分間循環洗浄してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライム洗浄剤 エコクリーンの型番NA09のページです。 型番NA09に関する仕様情報を記載しております。
スライム洗浄剤 エコクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライム洗浄剤 エコクリーン
廃液中和処理剤
NEWスケールカットP
ノアイットレジ30
Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
シルバーミニ
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格12,893円10,261円7,292円 -6,677円1,198円1,419円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤クリーナー樹脂ワックスクリーナー
用途住居用住居用-住居用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
JANコード49797820220114979782038326-497978203814249797820492474979782035226
トラスココード828-3007790-0805-189-6871256-0541118-4002
タイプ中性タイプ-弱酸性カセットタイプ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました