17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

N-9 N-9-YG
  • N-9

N-9

通常単価(税別)
3,177円
税込単価
3,495円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ボックス型コンテナです。・カラーはイエローグリーンです。・材質:ポリプロピレン(PP)

  • 色
    その他
  • 容量 (L)
    7.8
  • JANコード
    4979182350325
  • トラスココード
    106-1538
  • 質量(g)
    710.0
  • 色詳細
    イエローグリーン

型番:

N-9-YG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

N-9 製品特長・仕様

N-9-YGの仕様・寸法情報

色
その他
容量(L)
7.8
JANコード
4979182350325
トラスココード
106-1538
質量(g)
710.0
色詳細
イエローグリーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-9-YG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,177円
( 3,495円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボックス型コンテナです。
・カラーはイエローグリーンです。
・材質:ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

N-9の型番N-9-YGのページです。 型番N-9-YGに関する仕様情報を記載しております。
N-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N-9
S型コンテナ(容量35.2L)
S型コンテナ(容量88.5L)
コンテナ蓋(真空)
S型コンテナ(容量78.7L)
C型コンテナ
メーカーヒシヒシヒシヒシヒシヒシ
通常価格3,177円8,030円13,666円1,452円9,893円7,904円 -
通常出荷日6日目19日目7日目4日目1日目5日目
色その他ブルーブルー-グレー-
容量(L)7.835.288.5-78.752.5
JANコード49791823503254979182320885497918232107349791823632954979182321042-
トラスココード106-1538113-2637106-0440106-0430497-7351-
質量(g)710.02150.03640.0110.000-2480.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました