ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • グリッププライヤ VP-250

    TONE

    グリッププライヤ VP-250

    5.0

    通常価格(税別):3,611円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

    3.7

    通常価格(税別):1,329円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

    4.0

    通常価格(税別):2,070円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • 油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目

    大和製砥所

    油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目

    4.4

    通常価格(税別):1,127円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

“ドリ研X26”用砥石砥石

通常単価(税別)
14,001円
税込単価
15,401円
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・ドリ研X26用専用砥石です。・鉄工用、ステンレス用ドリルが研磨できます。【用途】・鉄工所、製...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

刃先研磨角度(°)

最小発注数量
4964590870404
776-4464
118
1個
4964590870411
776-4472
135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,001円
( 15,401円 )
1日目
14,001円
( 15,401円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリ研X26用専用砥石です。
・鉄工用、ステンレス用ドリルが研磨できます。
【用途】
・鉄工所、製缶業、鉄骨業、電設業のドリルの修理用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ドリ研X26”用砥石砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ドリ研X26”用砥石砥石
ニシガキ ドリ研X20
ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付
ニシガキ ドリ研X14 ステン用 ABチャック付
ニシガキ ドリ研X14Aチャック付
ニシガキ ドリ研X14ABチャック付
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
通常価格14,001円66,268円39,340円44,301円39,487円49,704円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-----
質量(g)505.0005500.03200.03200.03200.03200.0
材質1CBN砥石研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂
奥行(mm)90263189189189189
研磨可能サイズ(mm)7~2610~20ストレート軸 2.6~14/六角軸 7.1~14ストレート軸 2.6~14/六角軸 2.6~6.5、7.1~14ストレート軸 2.6~14/六角軸 7.1~14ストレート軸 2.6~14/六角軸 2.6~6.5、7.1~14
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト