17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニシガキ 刃研名人チェンソー N-821

ニシガキ 刃研名人チェンソー

通常単価(税別)
13,090円
税込単価
14,399円
通常出荷日:4日目

【特長】・角度ガイドに合わせて研磨するだけで、簡単に、正確に研磨できます。・刃を機械に装着した状態で研...

詳細を確認

    ご注意

    • 刃物部にはいかなる場合でも指などをいれない

    型番:

    N-821
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    N-821の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N-821
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,090円
    ( 14,399円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・角度ガイドに合わせて研磨するだけで、簡単に、正確に研磨できます。
    ・刃を機械に装着した状態で研磨できます。
    【用途】
    ・チェンソー刃の再研磨
    【商品仕様】
    ・定格電圧:単相100V
    ・電源:単相100V
    ・モーター定格時間:15分
    ・高さ50×幅120×奥行260(mm)
    ・モーター定格消費電力:60W
    ・モーター回転数:22000rpm
    ・研磨設定角度:上刃30度切刃60度
    ・定格周波数:50/60Hz
    ・定格連続使用時間:15分
    ・定格消費電力:60w
    ・JANコード:4964590820010
    ・質量:650g
    【材質/仕上】
    ・角度ガイド:ステンレス
    ・モーターカバー:ABS樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・研磨機本体
    ・ダイヤ砥石4mm(装着)
    ・ダイヤ砥石4.8mm
    ・スパナ
    ・保証書
    ・取扱説明書

    ご注意

    • 刃物部にはいかなる場合でも指などをいれない

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニシガキ 刃研名人チェンソーの型番N-821のページです。 型番N-821に関する仕様情報を記載しております。
    ニシガキ 刃研名人チェンソーのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    チェーン刃の研磨
    4
    満足度:4.0
    通常コツが必要なチェーン刃の研磨が、 ガイドにあわせるだけで簡単に研磨できるので、 これは非常に便利。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニシガキ 刃研名人チェンソー
    充電式ディスクグラインダー(18V・100mm)
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#600 Φ0.7
    コードレスディスクグラインダー(本体のみ)
    ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.5 円錐先丸
    メーカーニシガキ工業アイリスオーヤマミニターボッシュボッシュミニター
    通常価格13,090円23,127円3,462円83,993円14,737円2,973円
    通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました