ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ソフター N 5T(赤)×7.0m N-5TX7.0

ロックスリング ソフター N 5T(赤)×7.0m

通常単価(税別)
39,346円
税込単価
43,281円
通常出荷日:5日目

【特長】・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。・外皮が破れ、芯糸が露出したら...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    5
  • ベルト幅 (mm)
    60
  • ベルト厚み (mm)
    15
  • 全長 (m)
    7
  • トラスココード
    851-9106
  • 質量(g)
    7410.0
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番:

N-5TX7.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N-5TX7.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラウンドスリング
最大使用荷重(t)
5
ベルト幅(mm)
60
ベルト厚み(mm)
15
全長(m)
7
トラスココード
851-9106
質量(g)
7410.0
材質1
ポリエステル100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-5TX7.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,346円
( 43,281円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
・外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
【用途】
・一般玉掛用ソフトタイプ。
・繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
【商品仕様】
・エンドレス形最大使用荷重(t):5
・全長(m)7.0
・寸法(mm)幅×厚み:60×15
・トラスココード:851-9106
・質量:7.41kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフター N 5T(赤)×7.0mの型番N-5TX7.0のページです。 型番N-5TX7.0に関する仕様情報を記載しております。
ロックスリング ソフター N 5T(赤)×7.0mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ソフター N 5T(赤)×7.0m
ロックスリング ソフター N 1T(紫)×7.0m
ロックスリング ソフター N 2T(緑)×7.0m
ロックスリング ソフター N 1.6T(青)×7.0m
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×5.0m
ロックスリング ソフター N 1T(紫)×5.0m
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格39,346円16,923円23,350円20,159円8,311円12,546円
通常出荷日5日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリング
最大使用荷重(t)5121.60.51
ベルト幅(mm)604050403040
ベルト厚み(mm)1557755
全長(m)777755
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました