17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナチュラルクローゼットキャリー N-550 ナチュラル N-550
  • ナチュラルクローゼットキャリー N-550 ナチュラル

ナチュラルクローゼットキャリー N-550 ナチュラル

通常単価(税別)
2,476円
税込単価
2,724円
通常出荷日:21日目

【特長】・奥行き60cmのクローゼットに入るサイズのキャリーです・移動に便利なキャスターが付いています...

詳細を確認
  • JANコード
    4905009437160
  • トラスココード
    513-5753
  • 質量(g)
    4900.0

型番:

N-550
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N-550の仕様・寸法情報

JANコード
4905009437160
トラスココード
513-5753
質量(g)
4900.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
N-550
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,476円
( 2,724円 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行き60cmのクローゼットに入るサイズのキャリーです
・移動に便利なキャスターが付いています
【商品仕様】
・ナチュラルクローゼットキャリーN-550ナチュラル
・JANコード:4905009437160
・トラスココード:513-5753
・質量:4.9kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナチュラルクローゼットキャリー N-550 ナチュラルの型番N-550のページです。 型番N-550に関する仕様情報を記載しております。
ナチュラルクローゼットキャリー N-550 ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナチュラルクローゼットキャリー N-550 ナチュラル
IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイト
メッシュカート DMC-4 ホワイト
アウトドアワゴン
ファイルワゴン TFW-550
OS 傾斜棚ワゴン
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山大阪製罐
通常価格2,476円2,776円3,359円20,037円15,961円39,451円 -
通常出荷日21日目6日目6日目2日目1日目8日目
JANコード4905009437160-----
トラスココード513-5753-----
質量(g)4900.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト