ファクトリーサプライ用品技術窓口

浄化槽機専用オイル N481

浄化槽機専用オイル

通常単価(税別)
1,803円
税込単価
1,983円
通常出荷日:19日目

【特長】・旧通称名 140タービンに使用可能です。・主成分は潤滑基油です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

N481
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N481の仕様・寸法情報

種類
オイル
主な用途
浄化槽
主成分
潤滑基油
容量
1L
粘度
-
仕様
-
容器
ボトル
JANコード
4960833481017
トラスココード
868-2952
質量(g)
970

絞り込み条件

  • 粘度

  • 仕様

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
N481

粘度

仕様

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
-
-
4960833481017
868-2952
970
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,803円
( 1,983円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旧通称名 140タービンに使用可能です。
・主成分は潤滑基油です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浄化槽機専用オイルの型番N481のページです。 型番N481に関する仕様情報を記載しております。
浄化槽機専用オイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浄化槽機専用オイル
水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ
チェーンソーオイル
ミシンオイル
ケーブル通線用潤滑剤 低粘度標準タイプ
SBルーブ300 有色
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットスリーエムジャパン住鉱潤滑剤
通常価格1,803円2,702円 -2,054円 -1,024円17,455円 -892円
通常出荷日19日目1日目〜4日目1日目1日目1日目
種類オイルオイルオイルオイルオイルスプレー
主な用途浄化槽チェーンチェーンチェーン / 摺動部 / 軸受ケーブルボルト / ナット
主成分潤滑基油潤滑基油潤滑基油潤滑基油--
容量1L-----
容器ボトルボトル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました