17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

N43GXR8-3R-NK2001
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

N43GXR8-3R-NK2001の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
N43GXR8-3R-NK2001
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,198円
( 3,518円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・R面取り加工のできるチップです。
【用途】
・R面取り加工。
【商品仕様】
・適合機種:RスペシャルJr/Rスペシャル/ナイスコーナーVR
・材質:サーメット
・JANコード:4562112031779
・トラスココード:799-6799
・質量:5.16g
【材質/仕上】
・サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士元 R面取り用チップ サーメット 3R CMTの型番N43GXR8-3R-NK2001のページです。 型番N43GXR8-3R-NK2001に関する仕様情報を記載しております。
富士元 R面取り用チップ サーメット 3R CMTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士元 R面取り用チップ サーメット 3R CMT
富士元 R面取り用チップ サーメット 2R CMT
富士元 R面取り用チップ サーメット 4R CMT
富士元 R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R NK2001
Rカッター表裏R面取り
富士元 バイテンダー アーム(R面取り加工用)
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業大昭和精機富士元工業
通常価格3,198円3,242円3,198円3,198円13,005円 -12,997円
通常出荷日4日目5日目4日目4日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました