17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天昇 テンバコ N-35 グレー N-35-GY

天昇 テンバコ N-35 グレー

通常単価(税別)
6,127
税込単価
6,740
通常出荷日:6日目

【特長】・ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。両短辺のハンドル位置によりスタッキングとネス...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    N-35-GY
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    N-35-GYの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N-35-GY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,127
    ( 6,740 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。両短辺のハンドル位置によりスタッキングとネスティングができます。
    【商品仕様】
    ・容量(L):--
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:500×330×300
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:421×259×272
    ・適用カード差し(別売):型番2.2-3N
    ・材質:PP
    ・寸法:上部外寸500×330×300有効内寸508×309×174
    ・寸法:上部外寸500×330×300有効内寸508×309×174
    ・材質:PP
    ・カード差し:両短辺T2型
    ・ネスティング高さ(mm):125
    ・質量:2250g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    天昇 テンバコ N-35 グレーの型番N-35-GYのページです。 型番N-35-GYに関する仕様情報を記載しております。
    天昇 テンバコ N-35 グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    天昇 テンバコ N-35 グレー
    天昇 テンバコ N-23 グレー
    天昇 テンバコ N-6 青
    天昇 テンバコ N-37 青
    天昇 テンバコ ED47
    天昇 テンバコ ED42M
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格6,1274,5602,9184,37512,56710,515
    通常出荷日6日目8日目8日目8日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました