ツール用品技術窓口
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:12日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE
通常価格(税別):48615円~
通常出荷日:5日目
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
通常価格(税別):17899円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
東日製作所
通常価格(税別):16965円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:30日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ワイドキャビネットセット TCX960
TONE
通常価格(税別):563310円~
通常出荷日:5日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18899円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
シグナル式トルクドライバ LTD
東日製作所
通常価格(税別):14088円~
通常出荷日:1日目 ~

スパナ式単能形トルクレンチ。【特長】・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチ...
詳細を確認スパナ式単能形トルクレンチ。
【特長】
・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチ。
【用途】
・ラインなど流れ作業に最適。
・同トルク値で数多く締め付ける作業場、機械の隙間など狭い場所に最適。

カノン スパナ式単能形トルクレンチ N310SPK24の寸法図
| 型式 | スパナ口径 W | トルクセットに応じられる範囲 | 全長(約) | 主要寸法(mm) | 質量(約) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド部 | 本体部 | ||||||||
| mm | N・m | mm | S | T | A | B | φC | kg | |
| N310SPK N3100SPK | 24 | 65~310 | 650 | 67 | 16 | 38 | 16 | 30 | 1.3 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,660円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,913円~

東日製作所
ダイヤル形トルクレンチ 基本形
5通常価格(税別):21,790円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):16,965円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):15,257円~

トップ工業
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
0通常価格(税別):48,259円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~