ダイライト 大型開放丸型タンク 20000L ホワイト

ダイライト 大型開放丸型タンク 20000L ホワイト

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
【用途】
・無機薬品の貯槽
【商品仕様】
・容量(L):20000
・外径(mm):2835
・高さ(mm):3430
・高さ(mm):3430
・外径(mm):2835
・タンク上部開放型
・質量:910kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : N20000
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

スーパータンクSP型 画像

スーパータンクSP型

ダイライト

Y型ローリータンク 画像

Y型ローリータンク

ダイライト

ローリータンク 画像

ローリータンク

ダイライト

ダイライト 大型開放丸型タンク 20000L ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)