17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱中症予防緊急医療情報カード

通常単価(税別)
196
税込単価
216
通常出荷日:1日目

【特長】・携帯に便利なカードサイズ(2ツ折時)です。・中面に氏名・住所・会社名・かかりつけ医などの医療...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    熱中症予防緊急医療情報カード
  • JANコード
    4582353035305
  • トラスココード
    819-4761
  • 質量(g)
    2.000
  • 材質1
    厚紙(PP加工)
  • 長さ(mm)
    110
  • 幅(mm)
    85

型番:

N13-10
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N13-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
熱中症予防緊急医療情報カード
JANコード
4582353035305
トラスココード
819-4761
質量(g)
2.000
材質1
厚紙(PP加工)
長さ(mm)
110
幅(mm)
85
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N13-10
RoHS?最小発注数量
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
196
( 216 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯に便利なカードサイズ(2ツ折時)です。
・中面に氏名・住所・会社名・かかりつけ医などの医療情報を記入できますので万が一の事故時などに大変役立ちます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症予防緊急医療情報カードの型番N13-10のページです。 型番N13-10に関する仕様情報を記載しております。
熱中症予防緊急医療情報カードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症予防緊急医療情報カード
CCTスピードクーラー マジックテープ止めタイプ
あせとりデコタオル
熱中症アラートバンドタイプ
リストバンド 熱中対策ウォッチ カナリアPlus
ヘルメットインナー こかげのれんII
メーカー昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会
通常価格1961,3521,6343,7179,095865
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプその他-頭周り用品--頭周り用品
詳細タイプ熱中症予防緊急医療情報カード-----
JANコード458235303530545823530384434582353031024456235099294845806824000614582353031031
トラスココード819-4761208-2864819-4771630-2210699-3668819-3582
質量(g)2.00026.00069.00013.00030.00056.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト