17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SHOWA CCTスピードクーラーレギュラータイプ ネイビー

通常単価(税別)
1,086円
税込単価
1,195円
通常出荷日:1日目

【特長】・冷たさが何度でも復活するCCTタオルです。・水に濡らして絞ってパッと開くだけで簡単にご使用い...

詳細を確認

    型番:

    N12-24
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    N12-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N12-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,086円
    ( 1,195円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・冷たさが何度でも復活するCCTタオルです。
    ・水に濡らして絞ってパッと開くだけで簡単にご使用いただけます。
    ・現場にうれしいラージサイズです。
    ・頭にも首にも巻けて、タオルとしても便利に使えます。
    【商品仕様】
    ・色:ネイビー
    ・サイズ:レギュラー
    ・幅(mm):90
    ・長さ(mm):1000
    ・JANコード:4582353030089
    ・トラスココード:819-4764
    ・質量:38g
    【材質/仕上】
    ・ポリエステル90%、ナイロン10%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SHOWA CCTスピードクーラーレギュラータイプ ネイビーの型番N12-24のページです。 型番N12-24に関する仕様情報を記載しております。
    SHOWA CCTスピードクーラーレギュラータイプ ネイビーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SHOWA CCTスピードクーラーレギュラータイプ ネイビー
    空調ベスト ウエアのみ ネイビー
    空調服 混紡 服地のみ ネイビー S
    空調服 ポリエステル製ワーク ウェアのみ ネイビー S
    ポリエステル製カジュアル空調ベストウェアのみネイビー×薄グレーカモ
    空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450
    メーカー昭和商会空調服空調服空調服空調服空調服
    通常価格1,086円6,251円 -6,698円6,027円4,685円 -6,564円
    通常出荷日1日目1日目〜7日目7日目1日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました