17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープ ナイロンロープ巻物
  • ロープ ナイロンロープ巻物

ロープ ナイロンロープ巻物

通常単価(税別)
6,716円~124,116円
税込単価
7,388円~136,528円
通常出荷日:19日目

【特長】・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。【用途】・装飾、ネ...

詳細を確認
  • 包装形態
    コイル巻
  • 長さ(m)
    200
  • ロープの打ち方
    3打ち
  • 材質1
    ナイロン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

線径(mm)

質量(g)

最小発注数量
4903599110555
113-2280
3
1200.0
1個
4903599110562
113-2355
4
2100
1個
4903599110579
113-2315
5
3100.0
1個
4903599110210
113-2310
6
4600.0
1個
4903599110586
113-2283
8
8000.0
1個
4903599110227
113-2271
9
10000.0
1個
4903599110234
113-2350
12
17700.0
1個
4903599110548
113-2304
16
31300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,716円
( 7,388円 )
19日目
10,690円
( 11,759円 )
19日目
15,165円
( 16,682円 )
19日目
21,357円
( 23,493円 )
19日目
36,877円
( 40,565円 )
19日目
43,058円
( 47,364円 )
19日目
83,677円
( 92,045円 )
19日目
124,116円
( 136,528円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
【用途】
・装飾、ネット、リード用などに。
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロープ ナイロンロープ巻物のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープ ナイロンロープ巻物
ロープ クレモナロープ巻物
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m
ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m
ユタカメイク ロープ 軽量標識ロープ巻物 #12×100m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格6,716円-38,841円53,568円17,239円25,716円3,856円
通常出荷日19日目1日目6日目6日目9日目6日目
包装形態コイル巻バンド掛巻コイル巻コイル巻コイル巻バンド掛巻
長さ(m)200200----
ロープの打ち方3打ち3打ち3打ち3打ち3打ち3打ち
材質1ナイロンビニロン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト