ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイライト スーパータンクSP型(補強枠無し) |
|
スイコー MH型 開放円筒型容器 白 |
|
ダイライト T型丸型容器/大型道具箱 |
|
スイコー MH型 開放円筒型容器 黒 |
|
ダイライト 開放円筒型タンク N型 |

【特長】
・タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
【用途】
・無機薬品の貯槽


ダイライト
開放円筒型タンク N型

ダイライト
薬品用タンク(開放型・耐熱用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,352円~

スイコー
ニップル 25A(ジョイント用)
0通常価格(税別):1,352円

スイコー
スイコー ジョイントニップル 40A
0通常価格(税別):4,061円

スイコー
スリースバルブ
0通常価格(税別):2,893円~

カイスイマレン
ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ
0通常価格(税別):3,533円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ