ツール用品技術窓口
三甲
テンバコ
三甲
通常価格(税別):1,952円~
通常出荷日:1日目 ~
不二越
DLC ドリルレギュラ DLCDR
通常価格(税別):7,546円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
マジックストラップ(強力結束)
エスコ
通常価格(税別):209円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS【1~20個入り】
スリーエムジャパン
通常価格(税別):561円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・ビス止方式ジグソーメーカーに取付可能シャンクです。【用途】・軟鋼板、プラスチック板、アルミ板...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

【特長】
・ビス止方式ジグソーメーカーに取付可能シャンクです。
【用途】
・軟鋼板、プラスチック板、アルミ板などの切断作業。
【商品仕様】
・山数:18
・全長(mm):85
・厚み(mm):0.9
・切断能力(mm)軟鋼板:2.0~5.0
・切断能力(mm)アルミ:2.0~10.0
・切断能力(mm)ステンレス:-
・有効刃長(mm):60
・切断能力(mm)プラスチック:1.5~6.0
・切断能力(mm)木材合板:-
・適合機種メーカー(ジグソー):マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
・JANコード:4986362350310
・トラスココード:809-4901
・単品単位数量:10枚
・質量:47g
【材質/仕上】
・工具鋼

ハウスビーエム
バイメタルハイスジグソー替刃(5枚パック)

ハウスビーエム
兼用ジグソー替刃

HiKOKI(旧日立工機)
ジグソー用ブレード
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハウスビーエム
兼用ジグソー替刃
5通常価格(税別):420円~

マキタ
ジグソーブレード Bタイプ B-24
5通常価格(税別):1,162円

ボッシュ
ジグソーブレード
4.3通常価格(税別):911円~

マキタ
ジグソーブレード Bタイプ NO.51
0通常価格(税別):1,162円

SK-11
ジグソーブレードB アルミ用
0通常価格(税別):642円

マキタ
ジグソー 小型レシプロソー用ブレード ステンレス用
0通常価格(税別):1,646円

ハウスビーエム
SKY CUT-スカイカット-(木工用)
0通常価格(税別):2,560円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,149円~

山真製鋸
スーパーオールマイティー スライド・卓上マルノコ用 (多種材料切断)
5通常価格(税別):4,399円~