17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロビーチェア 2人掛 背付き

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MC5020V-B

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・脚部はステンレスクラッドパイプを使用していますから従来のメッキとは違いさびに強いです。
【用途】
・ロビーチェア

ご注意

  • 野外での使用はできません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背付
ブルー系
色詳細
ブルー
幅(mm)
1110
奥行(mm)
560
トラスココード
127-7068
タイプ
2人用背付
質量(g)
22000
材質1
シート:木材・ビニールレザー
材質2
脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
材質3
本体:木枠・ウレタンフォーム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト