17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ロビーチェア 1人掛 背付き

通常単価(税別)
56,858
税込単価
62,544
通常出荷日:14日目

【特長】・脚部はステンレスクラッドパイプを使用していますから従来のメッキとは違いさびに強いです。【用途...

詳細を確認
  • 野外での使用はできません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

色詳細

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

タイプ

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

グリーン購入法適合品

座高(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
ホワイト系
ベージュ
-
570
101-0936
-
9000
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー●脚部:50・8φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
-
-
-
-
385
710
1個
ブルー系
ブルー
-
570
100-9418
-
9000
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー●脚部:50・8φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
-
-
-
-
385
710
1個
ブラウン系
ブラウン
-
570
101-0917
-
9000
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー●脚部:50・8φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
-
-
-
-
385
710
1個
グリーン系
ライトグリーン
-
570
101-0903
-
9000
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー●脚部:50・8φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
-
-
-
-
385
710
1個
オレンジ系
オレンジ
-
570
100-9413
-
9000
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー●脚部:50・8φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
-
-
-
-
385
710
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,858
( 62,544 )
14日目
56,858
( 62,544 )
14日目
56,858
( 62,544 )
14日目
56,858
( 62,544 )
14日目
56,858
( 62,544 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部はステンレスクラッドパイプを使用していますから従来のメッキとは違いさびに強いです。
【用途】
・簡易応接

ご注意

  • 野外での使用はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロビーチェア 1人掛 背付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロビーチェア 1人掛 背付き
ロビーチェア 2人掛 背付き
ロビーチェア 3人掛 背付き
ロビーチェア 背付1人掛 FUL-1-NOR/NV
ロビーチェア 1人用背無
ロビーチェア 1人用 背・肘付 MBCシリーズ
メーカーミズノミズノミズノ藤沢工業ミズノミズノ
通常価格56,85879,08587,71230,14146,08172,718
通常出荷日14日目14日目14日目10日目14日目19日目
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチ-ワークベンチワークベンチ
種類背付背付背付-背なし背付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト