17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)80×125 MVB-127-M04

M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)80×125

通常単価(税別)
33,488円
税込単価
36,837円
通常出荷日:11日目

【特長】・V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。・2個1組、一...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    125
  • 奥行 (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    80
  • トラスココード
    838-1650
  • 質量(g)
    5000
  • 材質1
    FC250
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 仕上げ
    機械仕上げ

ご注意

  • 種類はA級品と機械仕上品のみになります。

型番:

MVB-127-M04
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MVB-127-M04の仕様・寸法情報

幅(mm)
125
奥行(mm)
50
高さ(mm)
80
トラスココード
838-1650
質量(g)
5000
材質1
FC250
グリーン購入法適合品
適合
仕上げ
機械仕上げ
RoHS2(10物質)?
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MVB-127-M04
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,488円
( 36,837円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。
・2個1組、一体加工になっています。
・丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
【用途】
・丸物の測定、ケガキとして最適。

ご注意

  • 種類はA級品と機械仕上品のみになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)80×125の型番MVB-127-M04のページです。 型番MVB-127-M04に関する仕様情報を記載しております。
M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)80×125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)80×125
Vブロック(角度調整付)
ミニ Vブロック(クリップ付)
40mm Vブロックセット(クランプ付)
石定盤(脚付)
レベリングブロック
メーカーニューストロングエスコアズワンエスコユニセイキ大菱計器製作所
通常価格33,488円24,864円54,551円 -27,639円90,315円20,157円
通常出荷日11日目2日目12日目〜2日目19日目36日目
幅(mm)125952570300175
奥行(mm)50456560300110
高さ(mm)805031507080~90
トラスココード838-1650-----
質量(g)5000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト