17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

YUKO フルード・ブリーディング・キット MV8020J

YUKO フルード・ブリーディング・キット

通常単価(税別)
12,181円
税込単価
13,399円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・最大負圧:-85kPa・YUKO フルード・ブリーディング・キット・トラスココード:85...

詳細を確認

    型番:

    MV8020J
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MV8020Jの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MV8020J
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,181円
    ( 13,399円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・最大負圧:-85kPa
    ・YUKO フルード・ブリーディング・キット
    ・トラスココード:853-5866
    ・質量:175g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    YUKO フルード・ブリーディング・キットの型番MV8020Jのページです。 型番MV8020Jに関する仕様情報を記載しております。
    YUKO フルード・ブリーディング・キットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    YUKO フルード・ブリーディング・キット
    ねじ修正キット(スパークプラグシリンダー用)
    パンク修理キット(チューブレスタイヤ用)
    ウインドウ取り外しキットEA604DS
    エンジンメカハンガオプションキット(旧モデル対応キット)
    [30-180mm] スライドハンマープーラー
    メーカーユーコーコーポレーションエスコエスコエスコKTC(京都機械工具)エスコ
    通常価格12,181円3,445円2,834円26,963円60,999円76,221円
    通常出荷日6日目3日目3日目1日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました