17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

近江 ドライバービット

近江 ドライバービット
  • 近江 ドライバービット
通常単価(税別)
690984
税込単価
7591,082
通常出荷日:6日目

【特長】・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。・標準品の種類も豊富で、幅広い...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

段付き

先端部軸径

(mm)

トラスココード

重量

(g)

適合機種

最小発注数量
No.1
105
-
5.3
783-7640
16
-
10個
No.2
150
-
783-7658
22
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス、松下電器
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
6日目
984
( 1,082 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
・標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
【材質】
・特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近江 ドライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
近江 ドライバービット
メーカー近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機近江精機
通常価格690-537 -537 -6012,167499
通常出荷日6日目6日目2日目〜6日目6日目6日目
先端形状プラス(+)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)特殊プラス(+)
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト