ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

中型溶接器

中型溶接器 MTW
  • 中型溶接器
通常単価(税別)
27,072円
税込単価
29,779円
通常出荷日:6日目

【特長】・安定した品質と、軽量で使い易く、安全性が高い製品です。・新JIS-B6801該当品(低圧式)...

詳細を確認
  • アセチレンガス以外では使用しないで下さい。
  • アセチレンガス以外では使用しないで下さい。

型番:

MTW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MTWの仕様・寸法情報

JANコード
4560375602545
トラスココード
851-3274
質量(g)(g)
490.000
材質1
真鍮

型番リスト

表示件数
型番
MTW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,072円
( 29,779円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した品質と、軽量で使い易く、安全性が高い製品です。
・新JIS-B6801該当品(低圧式)です。
【用途】
・薄板から厚板までの溶接と加熱作業に。

ご注意

  • アセチレンガス以外では使用しないで下さい。
  • アセチレンガス以外では使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中型溶接器の型番MTWのページです。 型番MTWに関する仕様情報を記載しております。
中型溶接器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中型溶接器
小型溶接器
00号溶接器
電熱ヒーター付圧力調整器
2号集中加熱器
00号集中加熱器
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格27,072円21,738円20,851円33,583円39,058円24,550円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目6日目
JANコード456037560254545603756025214560375602507456037560150045603756027814560375602705
トラスココード851-3274851-3304851-3306851-3520851-3262851-3305
質量(g)(g)490.000480.000360.0001850.0740.000360.000
材質1真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました