ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

千代田 グリッター中型切断器火口#1

千代田 グリッター中型切断器火口#1 MTT-G-1
通常単価(税別)
2,062円
税込単価
2,268円
通常出荷日:6日目

【特長】・全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。・新JIS規...

詳細を確認
  • アセチレン用の専用火口です。

型番:

MTT-G-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MTT-G-1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MTT-G-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,062円
( 2,268円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
・新JIS規格準拠品です。
【用途】
・薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
【商品仕様】
・型式:中型
・切断能力(mm):3~7
・適合切断器:Glitter-M
・適正圧力(MPa):酸素0.25 アセチレン0.025
・JANコード:4560375603207
・質量:65g
【材質/仕上】
・真鍮

ご注意

  • アセチレン用の専用火口です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千代田 グリッター中型切断器火口#1の型番MTT-G-1のページです。 型番MTT-G-1に関する仕様情報を記載しております。
千代田 グリッター中型切断器火口#1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千代田 グリッター中型切断器火口#1
千代田 グリッター中型切断器火口#2
千代田 グリッター中型切断器火口#3
千代田 グリッター中型切断器(火口3本付)
グリッターA型切断器
中型切断器
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格2,062円2,062円2,062円27,368円33,583円1,099円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました