17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートストップメジャー

通常単価(税別)
4,204円
税込単価
4,624円
通常出荷日:1日目

【特長】・先端部に磁石が付いています。・自動ロック機能付きです。・メモリの数値が表側・縦読み、裏側・横...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    25
  • テープ長さ(m)
    5
  • JANコード
    7314150119233
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    828-1741
  • 材質1
    テープ:ステンレス
  • 水平保持(m)
    2.5

型番:

MTS-5-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MTS-5-25の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
JANコード
7314150119233
質量(g)
300.000
トラスココード
828-1741
材質1
テープ:ステンレス
水平保持(m)
2.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTS-5-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,204円
( 4,624円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部に磁石が付いています。
・自動ロック機能付きです。
・メモリの数値が表側・縦読み、裏側・横読みで表示されています。
【用途】
・一般的な測定に。
【材質】
・テープ:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートストップメジャーの型番MTS-5-25のページです。 型番MTS-5-25に関する仕様情報を記載しております。
オートストップメジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートストップメジャー
“MK-IIシリーズ”
ファイン19 コンベックスルール 19mm幅
マグジャケクロム
マグジャケクロム ベルトホルダー付
ホワイトカスタム(鋼製塗装巻尺)
メーカーバーコ原度器ヤマヨ測定機KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)ヤマヨ測定機
通常価格4,204円15,956円1,490円 -1,430円2,231円2,987円 -
通常出荷日1日目4日目5日目3日目3日目5日目
テープ幅(mm)252519252510
テープ長さ(m)5-----
JANコード7314150119233-----
質量(g)300.000-----
トラスココード828-1741-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました